Veilige besturingstechniek van Pilz

Met de besturingstechniek van Pilz worden uw geautomatiseerde installaties veiliger! Het resultaat: tevreden, gezonde medewerkers en een maximale beschikbaarheid van uw machines voor een maximaal bedrijfsresultaat.

Vind de juiste besturingstechniek voor uw eisen!

Brochure Besturingstechniek – nu als download beschikbaar!

Bij Pilz bent u in de beste handen

Pilz is technologieleider en totaalaanbieder op het gebied van veilige automatiseringstechniek. Onze veiligheidsbesturingen worden wereldwijd gebruikt en hebben hun waarde door de jaren heen bewezen. Vertrouw op onze expertise in de machineveiligheid: wij hebben voor al uw eisen de juiste oplossing! Centraal staat altijd: de veilige uitschakeling van gevaarlijke bewegingen en een soepele besturing van uw machines.

Veiligheid is onze kerncompetentie; daarom is het ons doel machines en installaties zodanig te automatiseren dat de veiligheid van mens, machine en milieu altijd is gegarandeerd.

Veilig met besturingstechniek van Pilz

Kies bij toepassingen met een gering aantal veiligheidsfuncties voor de veiligheidsrelais PNOZ. Deze kunnen eenvoudig en gemakkelijk worden toegepast en nemen dankzij de smalle breedte extra weinig ruimte in.
Onze veilige kleine besturingen zijn de juiste keuze als flexibiliteit en modulariteit centraal staan. Hierbij wordt PNOZmulti gekenmerkt door een extra eenvoudige bediening dankzij de grafische configuratie-softwaretool.
Complexe processen programmeert u intuïtief met onze PLC-besturingen PSSuniversal PLC van het automatiseringssysteem PSS 4000. Hiermee bewaakt u veilige en niet-veilige besturingsfuncties in één systeem. Bij ons vindt u de juiste besturingstechniek voor uw wensen.

Voordelen van de veilige besturingstechniek van Pilz

  • hoge beschikbaarheid van installaties en verhoging van de rendabiliteit
  • bescherming van uw medewerkers dankzij veiligheid tot en met Performance Level e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens IEC 62061
  • eenvoud, gemakkelijke bediening en intuïtieve configuratie
  • beproefde Pilz-techniek met kwaliteit waarop u kunt vertrouwen
  • optimale automatiseringsoplossingen voor uw eisen
  • bewaking van alle gangbare veiligheidsfuncties en talloze automatiseringsfuncties
  • ondersteuning van de gangbare communicatieprotocollen
  • flexibiliteit en modulaire uitbreidbaarheid – onze oplossingen groeien met uw installatie mee

Ons productaanbod:
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
E-mail: ts@pilz.nl