Duurzaam automatiseren

Grafiek toenemende efficiëntie

Automatiseringstechniek helpt om economischer te produceren en hulpbronnen te sparen. Veilige automatiseringstechniek van Pilz ondersteunt onze klanten op de weg naar duurzame productie. Voor een lager uitvalspercentage en een hogere beschikbaarheid en productiviteit. Kortom: voor een lange levensduur van machines en installaties. Pilz heeft oog voor industrial security en biedt ondersteuning tot en met een veilige infrastructuur in de productieomgeving. Pilz biedt zijn klanten energiezuinige en milieuvriendelijke automatiseringsoplossingen van de hoogste kwaliteit - we houden altijd rekening met het sparen van hulpbronnen.

Kwaliteit van de producten

Kwaliteit is onze productbelofte. Minder retourzendingen betekent dat er geen materialen worden verspild. Mocht een apparaat toch defect zijn, dan bieden wij onze klanten de mogelijkheid het aan ons te retourneren. Onze medewerkers gaan dan na in hoeverre het defecte apparaat kan worden hergebruikt door het te repareren of door afzonderlijke onderdelen te vervangen.

Werknemers voor een besturing

Terugname en afvalverwijdering

In het kader van de wijzigingen in de Duitse wet inzake elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) in 2021 bieden wij onze klanten in Duitsland aan om onze producten aan het einde van hun levenscyclus terug te nemen. Al in 2012 werd de WEEE-richtlijn 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equipment) uitgevaardigd. Deze Europese richtlijn heeft onder andere betrekking op de markering en de terugname van elektrische en elektronische apparatuur door de fabrikant De apparaten worden volgens de voorschriften afgevoerd of gerecycled. Onze lokale vestigingen zijn lokaal geregistreerd en bieden hun klanten een oplossing voor de afvalverwijdering. Bovendien werken wij voortdurend aan de vermindering van schadelijke stoffen in onze producten.

Verdere recyclingmaatregelen:

  • Afval wordt gerecycled
  • De afvalscheiding in onze gebouwen is een voorbereiding voor de recycling van materialen
  • Verpakking van 100% gerecycled papier
  • Minimalisering van folieafval

Door deze maatregelen hebben we het recyclingpercentage van afval al kunnen verhogen tot 95%!

Gras groeit uit een besturing

Energie-efficiëntie

Ons doel is milieuvriendelijke producten te ontwikkelen door gebruik te maken van ecologische materialen en energiebesparende technologieën. De ontwikkelingsafdeling stelt meteen aan het begin van de levenscyclus van het product energie-efficiëntie als eis voor nieuwe producten en technologische ontwikkelingen. Elk van onze productgeneraties wordt efficiënter dan zijn voorganger, in overeenstemming met onze bedrijfsdoelstellingen. Dit geldt voor alle besturingen, relais en sensoren en ook voor de functies met betrekking tot de actuatoren.

Drie productvoorbeelden:

Volledig duurzame retrofit

Met de zogenaamde retrofit brengt Pilz “oude” machines en installaties die niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen, op de nieuwste stand van de techniek. Dit betekent dat ze veilig en efficiënt kunnen blijven werken zonder dat hele installaties moeten worden afgestoten en nieuwe moeten worden aangeschaft. Op die manier ondersteunt Pilz klanten wereldwijd in hun streven naar duurzaamheid, het sparen van hulpbronnen en het vermijden van afval.

Als automatiseringsexpert ondersteunt Pilz het volledige retrofitproces:

  • Risicobeoordeling
  • Veiligheidsconcept
  • Veiligheidsontwerp
  • Selectie van de passende veiligheidscomponenten
  • Systeemintegratie
  • Verificatie
  • Validering
  • technische documentatie
  • Opleiding van de medewerkers
  • Indien nodig: hernieuwde CE-markering

Retrofit met Pilz

Machines in een hal

Meer informatie

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl