Software kleine besturingen PNOZmulti

Software kleine besturingen PNOZmulti

Met de kleine besturingen PNOZmulti kunt u heel eenvoudig ontwerpen, configureren, documenteren en in bedrijf stellen. Comfortabele diagnoseoplossingen verkorten de stilstandtijden van uw machine of installatie. Daarvoor staan onze gebruiksvriendelijke softwaretools ter beschikking: De softwaretool PNOZmulti Configurator gebruikt u voor het maken van veiligheidsgerelateerde gebruikersprogramma's/veiligheidsprogramma's. In combinatie met de hardware van de veilige kleine besturingen PNOZmulti kunt u de veiligheidsfuncties op het gebied van de machinebeveiliging eenvoudig bewaken. Voor de diagnose gebruikt u de op OPC UA gebaseerde tools van de diagnoseoplossing PVIS.
Met de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu kunt u uw automatiseringsprojecten eenvoudig configureren en optimaal visualiseren. Zo krijgt u ter plaatse en via toegang op afstand een uitgebreid en comfortabel overzicht van uw machine of installatie!

Overzicht van de voordelen

  • Eenvoudige configuratie van complexe veiligheidsapplicaties zonder programmeerkennis
  • Optimale visualisatie met de webgebaseerde visualisatiesoftware PASvisu
  • Diagnoseoplossing PVIS minimaliseert de stilstand van de machine door snelle, effectieve probleemoplossing
De voordelen van de software van de kleine besturingen PNOZmulti

De kenmerken van de software van de kleine besturingen PNOZmulti

PNOZmulti Configurator

  • grafisch tool om alle functies van de modules te definiëren
  • toegang tot vele verschillende veiligheidsfuncties (bijv. bewaking van noodstop, tweehandenbediening, veiligheidsdeuren enz.)
  • configuratie van de hardware
  • weergave van een eenvoudig schakelschema – hoe de in- en uitgangen van de apparaten moeten worden bedraad – met behulp van vooraf gedefinieerde symbolen
  • overdracht van het schakelschema naar de basismodule
  • vaak gebruikte onderdelen van het schakelschema kunnen worden gecombineerd tot macro-elementen, worden opgeslagen in de macrobibliotheek en opnieuw gebruikt worden

Visualisatiesoftware PASvisu

  • Visualisatie met tegels: voorgedefinieerde GUI-elementen bevatten reeds alle relevante eigenschappen
  • Het verbinden van de procesvariabelen vindt plaats via het automatisch uitfilteren in de tool
  • Door de scheiding van functie en uiterlijk bij CSS3 (Cascading Style Sheets) kan er in het project worden gekozen uit verschillende voorgedefinieerde stijlen
  • Platformoverkoepelende toegang via vrijwel elk eindapparaat zoals een pc, tablet of smartphone via webbrowser dankzij toepassing van HTML5
  • Echte client-server-functionaliteit – onderhoud op afstand kan los van bediening ter plekke plaatsvinden

Diagnoseoplossing PVIS

  • PVIS wordt gebruikt om diagnostische informatie te visualiseren van PVIS-geschikte besturingssystemen (zoals kleine besturingen PNOZmulti of de aandrijftechnologie PMC)
  • Softwarepakket met PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server en PVIS ActiveX Control

Ons productaanbod: Software kleine besturingen PNOZmulti
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
E-mail: ts@pilz.nl