Automatiseringssysteem PSS 4000-R speciaal voor spoorwegautomatisering

Veilig onderweg met de PSS 4000-R

Automatiseringssysteem PSS 4000-R

Met het automatiseringssysteem PSS 4000-R bieden wij u een beproefd en veilig systeem voor op maat gesneden en zeer economische oplossingen voor de spoorwegindustrie. De aanduiding "-R" in de productnaam geeft aan dat deze producten speciaal voor spoorwegtoepassingen zijn ontwikkeld. Ze zijn SIL 4-compatibel volgens de CENELEC-normen EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 en EN 45545. Dit automatiseringssysteem is modulair opgebouwd en uitermate geschikt voor digitale besturingstaken en het retrofitten. Overtuig uzelf van de diverse toepassingsmogelijkheden!

Het automatiseringssysteem PSS 4000-R is zowel qua aanschafprijs als qua onderhoudskosten veel voordeliger dan de propriëtaire besturingsoplossingen, die vaak in de spoorwegbranche worden gebruikt.

M12-interface voor spoorwegtoepassingen

De bestaande kopmodulen met RJ45-interface zijn nu ook verkrijgbaar in een variant met M12-interface. Daarmee bieden wij nog een andere robuuste interface aan. Bij schok- en trillingsbelastingen hoeven kabels in toepassingen met trillingsgevaar zodoende helemaal niet te worden opgevangen.

Kies uit vier verschillende kopmodulen om uw automatiseringssysteem PSS 4000-R zelf samen te stellen: er staan twee R(ailway)-kopmodulen met PLC-functionaliteit (bestelnummer 315070 en 315071) en twee R-communicatiemodulen (bestelnummer 315085 en 315086) met elk een M12- en RJ45-interface tot uw beschikking. Niets staat een vlekkeloze signaaloverdracht dan meer in de weg!

M12-kopmodule PSS 4000-R

Geen tijd voor vertragingen

Visualiseringssoftware PASvisu

Het automatiseringssysteem is gebaseerd op het multi-master-principe. Dit betekent dat u op een lange spoorweg meerdere PLC-besturingen PSSuniversal PLC-R met elkaar kunt verbinden. Op deze manier bespaart u eindeloze bekabelingen.
Met de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu hebt u zicht op alle componenten van het systeem. Deze software detecteert en lokaliseert storingen en fouten bijzonder snel. Zo versnelt u uw projecten van de engineering en de runtime tot het onderhoud. Er is geen tijd voor vertragingen!

Voordelen in één oogopslag:

Voordelen PSS 4000-R in de spoorwegindustrie
  • Storingsvrij bij een omgevingstemperatuur van -40 °C tot +70 °C
  • Bestand tegen mechanische belasting door trillingen of schokken
  • Elektromagnetisch compatibel (EMC)
  • Maximale flexibiliteit door decentrale, uitbreidbare I/O-modulen
  • SIL 4-compatibel volgens de CENELEC-normen EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 en EN 45545
  • Veilige netwerkverbinding over grote afstanden met SafetyNET p, het op realtime-Ethernet gebaseerde protocol
  • Mogelijkheid tot onderhoud op afstand, diagnose en visualisering met PASvisu

Ons productaanbod:
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
E-mail: ts@pilz.nl