Onderzoeksprojecten en samenwerkingen van Pilz

Passie en creativiteit als drijvende kracht

Een man in een laboratorium

Pilz is een succesvol, onafhankelijk familiebedrijf. Innovatiekracht is vast in onze DNA verankerd. Bedrijfswinsten worden opnieuw geïnvesteerd, wat zorgt voor verdere groei. Met een O&O-aandeel van meer dan 15% onderstreept Pilz zijn claim dat het een van de meest innovatieve ondernemingen in de automatiseringstechniek is. 

Pilz beschikt over een ultramodern onderzoeks- en ontwikkelingscentrum waar  automatiseringsoplossingen voor onze klanten worden ontwikkeld.

“Pilz heeft industriële geschiedenis geschreven.”

Berthold Heinke, consultant op het gebied van veilige besturingen

“Het bedrijf van Renate Pilz hoort zonder twijfel tot de model-MKB's in ons land: innovatief, thuis op de wereldmarkten en tegelijkertijd diep geworteld in de regio.”

Winfried Kretschmann, minister-president

Producten die de automatiseringswereld hebben veroverd

Onze producten en oplossingen hebben zich in de veilige automatiseringstechniek gevestigd. Pilz heeft automatiseringsnormen gesteld voor de veilige samenwerking tussen mens en machine.

Technologische mijlpalen in de geschiedenis

Samenwerking en onderzoeksprojecten

Of het nu gaat om digitalisering of industrial security: de fabriek van de toekomst vraagt om nieuwe concepten, producten en oplossingen. Hier is het vermogen van een beweeglijk bedrijf gevraagd om innovatieve ideeën op te pakken en marktrijp en industrieel geschikt te maken. Om de vinger aan de pols van de tijd te houden, is Pilz betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en staat het in nauw contact met diverse hogescholen en universiteiten.

Nieuwe samenwerking tussen Pilz, ARENA2036 en SmartFactoryKL

Op de Hannover Messe van dit jaar werd een "Memorandum of Understanding" (MoU) ondertekend door vertegenwoordigers van Pilz, ARENA2036 en SmartFactoryKL , waarmee de basis voor de toekomstige samenwerking werd gelegd!

Als eerste gezamenlijke project staat "ARENA-X" op het programma, een demonstratie- en testomgeving voor een op dataruimte gebaseerde samenwerking en waardecreatie. Het doel: de uitwisseling van de technologieën uit Industrie 4.0, Gaia-X en Catena-X mogelijk maken voor toepassing in de industrie. 

Wij kijken uit naar de nieuwe samenwerking en de boeiende projecten!

Vier personen laten een ondertekend contract zien

Arena 2036

Logo Arena 2036

Pilz houdt zich in het kader van de onderzoekscampus ARENA2036 bezig met de toekomst van de automatisering: ARENA staat voor Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles. Uiterlijk in 2036, het jaar waarin het 150-jarig jubileum van de auto plaatsvindt, moeten er resource-efficiënte en concurrerende productiemodellen ontstaan. 
Pilz is met zijn expertise op het gebied van veiligheids- en automatiseringstechniek vertegenwoordigd in het productiegedeelte van de onderzoekscampus en ontwikkelt een oplossing voor de beveiliging van een modulaire productie. Samen met andere partners uit de industrie en het onderzoek willen wij een dergelijk productiesysteem opzetten, in gebruik nemen en kwalificeren voor het echte productiegebruik.

SmartFactory KL

Pilz is betrokken bij het technologie-initiatief SmartFactory KL in Kaiserslautern. Het bedrijf werkt momenteel aan conceptuele oplossingen op het gebied van dynamische beveiliging en safety. Op basis van de door de samenwerkingspartners ontwikkelde concepten zet het wetenschappelijk personeel van SmartFactory KL demonstraties op, die bijvoorbeeld op de beurs van Hannover worden gepresenteerd. Door deel te nemen aan de SmartFactory KL-commissie kan Pilz de inhoud van het onderzoek met de partners bespreken en zo de richting van het onderzoek mede beïnvloeden.

Logo Smart Factory

Hogeschool Esslingen

Logo Hogeschool Esslingen

Pilz ondersteunt het onderwijs en werkt samen met hogescholen en instituten. Op de Hogeschool Esslingen sponsoren we evenementen en nemen we bijv. deel aan het branchecolloquium, een ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van ideeën en knowhow tussen ondernemers, politici en studenten. We bieden ook begeleiding voor bachelor- en masterscripties en stimuleren jong talent. Voor studenten die een kijkje achter de schermen van innovatieve productieprocessen willen nemen, organiseren we regelmatig excursies door het bedrijfsterrein van Pilz.

Samenwerking met de HS Esslingen

Stages en afstudeeropdrachten bij Pilz

“Onze leidinggevenden waarderen gemengde teams. Wanneer de nieuwe, “jonge” kennis van de hogescholen vervolgens wordt gecombineerd met de opgebouwde, “oude” kennis van onze werknemers, gebeurt er iets geweldigs. Zo ontstaan innovaties.”

Renate Pilz

Bij Pilz kunnen studenten als stagiair of werkstudent een kijkje nemen in de wereld van het werk, of in het kader van hun bachelor- of masterscriptie met ons samenwerken aan spannende projecten. Als u uw diploma al op zak heeft, bieden wij de mogelijkheden voor een ideale start van uw beroepsleven. Informeer naar de vacatures of stuur ons een open sollicitatie!

Studeren bij Pilz

Meer informatie

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl