Alles van één leverancier: DRA-FAT-SAT-service voor machineconformiteit

Design Risk Assessment (DRA), Factory Acceptance Test (FAT) en Site Acceptance Test (SAT)

Machineconformiteit en inspectie

Bij het ontwerpen, produceren en leveren van machines en installaties liggen er verschillende wettelijke en normatieve eisen ten grondslag aan de cruciale fasen. Daarom is het op deze momenten absoluut noodzakelijk om de conformiteit met de wettelijke eisen te waarborgen, voordat de machines/installaties naar de volgende fase gaan.

De wettelijke voorschriften zijn per land of ook regionaal verschillend. Pilz ondersteunt u als machinefabrikant of -exploitant bij de naleving van wetten, richtlijnen en normen wereldwijd.

Wij zorgen ervoor dat uw machines in alle belangrijke fasen aan de desbetreffende wettelijke eisen voldoen.

De passende diensten bij uw verzoek

Uw eisen

U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen

Als machine-exploitant importeert u machines vanuit de hele wereld, waardoor u te maken hebt met complexe gezondheids- en veiligheidseisen als u machines in uw bedrijf installeert.
Als machinefabrikant wilt u in regio's met verschillende wettelijke eisen leveren en daarom moet u al vóór het bouwen van uw machines rekening houden met de eisen ten aanzien van de conformiteit in alle fasen van het bouwen van machines.

Wilt u zeker weten dat u voldoet aan de conformiteitseisen van een bepaald land/een regio?

Wilt u installaties of machines importeren of exporteren en hebt u een servicepartner nodig die u ondersteunt bij de interpretatie van de geldende richtlijnen en normen? Wij ondersteunen u bij het complete DRA-FAT-SAT-proces.

Onze diensten

Veiligheid voor mens en machine

Bij ons geïntegreerde DRA-FAT-SAT-proces passen wij onze beproefde knowhow uit ons uitgebreide serviceaanbod toe. Door onze betrokkenheid in een vroege projectfase minimaliseert u het gevarenrisico voor mens en machine.

Optimale veiligheid en kostenbesparing

Wij begeleiden u gedurende de gehele levenscyclus van uw machines en installaties en zorgen zo voor optimale veiligheid en lage kosten.

Dit gaat van de risicobeoordeling in de ontwerpfase en een inspectie bij de fabrikant tot een inspectie op de plaats waar de machine wordt gebruikt. Zo garanderen wij veilige en conforme machines in elke fase.

Uw voordelen in één oogopslag

Ons gestructureerde DRA-FAT-SAT-proces omvat de ondersteuning bij de interpretatie en toepassing van normen en richtlijnen wereldwijd. In het ontwerpproces adviseren wij u over alle eisen van de geldende normen en richtlijnen en over hoe u kostengeoptimaliseerd bij de grootst mogelijke veiligheid aan deze eisen voldoet. En wij begeleiden uw project in alle fasen, waarbij het niet uitmaakt of de machine net geproduceerd of al gebruikt wordt.

  • U bespaart tijd en geld door ons gestructureerde DRA-FAT-SAT-proces
  • U kunt op onze knowhow vertrouwen, want wij helpen u bij de interpretatie en toepassing van normen en richtlijnen
  • Garandeer rechtszekerheid door ons advies over de eisen van de geldende normen en richtlijnen en over de naleving van deze eisen
  • Profiteer van de jarenlange ervaring van onze experts voor internationale conformiteit in de dochterondernemingen van Pilz overal ter wereld
  • De handelswijzen van Pilz zijn internationaal uniform. Hierdoor bespaart u tijd en geld en krijgt u overal ter wereld bijvoorbeeld ook uniforme documenten naast dezelfde diensten en handelswijzen. Dit zorgt voor consistentie en transparantie
Uw voordelen

Profiteer ook van deze diensten

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl