Apparatuur voor kabelbewaking

Maximale veiligheid bij lange kabelwegen – met PLIDdys!

Veilige kabelbewaking PLIDdys

De veilige kabelbewaking PLIDdys zorgt bij tweedraads verbindingen voor het veilig inschakelen en zo voor maximale veiligheid bij lange kabeltrajecten. Met PLIDdys kan het ongewild inschakelen of opstarten van uw installatie in geval van storingen worden uitgesloten. Dit is vooral een voordeel bij aaneengeschakelde installaties of wijdverspreide, niet altijd even overzichtelijke installatiedelen.

Kabelbewaking: de voordelen in één oogopslag

  • Herkenning van alle mogelijke kabelstoringen dankzij voortdurende kabelcontrole door PLIDdys, gebruikersspecifieke controles zijn niet meer nodig
  • Integratie van PLIDdys in de bestaande bedrading, daardoor weinig extra kosten
  • Eenvoudige integratie in bestaande installaties dankzij de compacte afmetingen
  • Kostenbesparing dankzij het behoud van de overheersende periferie
  • Geschikt voor kabellengten tot 3.000 meter
Bewaking van mogelijke kabelfouten en bescherming tegen inschakelen in geval van storingen.

De optimale oplossing PLIDdys: de kenmerken

  • Compact formaat
  • Eenvoudig achteraf uitrusten van een bestaande installatie
  • Integratie van PLIDdys in bijvoorbeeld sensor of schakelaar mogelijk
  • De optimale oplossing voor veilige kabels / verbindingen in combinatie met de verwerkingseenheid PNOZ e8.1p

Toepassingsvoorbeelden: kabelbewaking PLIDdys

  • Kabelbanen, liften
  • Transportbanden in de dagbouw of ondergronds
  • Tunnelboormachines
  • Persstraten
  • Kermisattracties
  • Sleepkabeltoepassingen
  • Aaneengeschakelde/vertakte installatieonderdelen
Toepassingsvoorbeelden: kabelbewaking PLIDdys

Ons productaanbod: PLIDdys
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
E-mail: ts@pilz.nl