Non-stop kefir en chocolademelk!

Geslaagde retrofit van een palletiseerlijn bij zuivelproducent

In de palletiseerruimte bij NÖM AG zorgden op relais gebaseerde mutingcontrollers ervoor dat veiligheidsvoorzieningen bij 30 in- en uitgangen tijdens de goederendoorvoer werden gedempt. Toen de productie van deze mutingcontrollers werd stopgezet, kwam de zuivelproducent voor bijzondere uitdagingen te staan: er werd geen vervanging aangeboden en men ging op zoek naar een innovatieve oplossing die de functionaliteit van de tot dan toe gebruikte evaluatierelais alsmede het samenspel met de lichtschermen kon nabootsen zonder in de bovenliggende besturing in te grijpen. Er was externe expertise nodig om ondersteuning bij de planning te bieden en om het proces tot en met de veiligheidsinspectie te begeleiden. Nu zorgt de flexibele veilige kleine besturing PNOZmulti 2 dankzij vlekkeloze muting voor het veilig in- en uitsluizen van goederen.

Bestaande functionaliteiten één op één nagebootst

Het versmagazijn van NÖM is 24/7 in bedrijf, ongeplande lijnstilstand is een no-go. Twee palletiseerlijnen werden daarom praktisch tijdens de werking omgebouwd: de oude mutingcontrollers werden gedemonteerd en de lichtschermen vervangen. De uitdaging: de bovenliggende besturing was in de muting opgenomen. Nu bootst PNOZmulti 2 de functionaliteit van de tot dusver gebruikte relais na, beter gezegd: met alle tweekanaals veiligheidsvoorzieningen. Als de lijnbesturing een pallet aankondigt, voert PNOZmulti 2 de taken van de tot dusver gebruikte relais uit: hij dempt twee controle-uitgangen, laat deze actie door de bovenliggende standaardbesturing bevestigen en geeft het goederentransport vrij. Voor meervoudige stations is tevens het automatiseringssysteem PSS 4000 verantwoordelijk. Pilz bouwde dit systeem in slechts één weekend in.

De voordelen in één oogopslag

  • Krachtige 1-op-1-vervanging voor verouderde mutingtechniek: geen ingreep op het besturingsniveau van de bestaande toepassing
  • Toekomstbestendige, via softwaretool configureerbare mutingoplossing met PNOZmulti 2, die openstaat voor alle veiligheidsvoorzieningen
  • Efficiënte ombouw praktisch zonder stilstand

Verklaring van de klant

"Het probleem was dat de bestaande toepassing niet zo makkelijk kon worden nagebootst, omdat de bovenliggende besturing in de muting was opgenomen. Voor ons was Pilz daarom de redder in nood: alles is in zeer korte tijd perfect gelukt, van de planning en het inbouwen van de nieuwe componenten tot en met de veiligheidsinspectie."

Michael Hronek, automatiseringstechnicus en hoofd van de afdeling Besturingstechniek

Over NÖM AG

NÖM AG, gevestigd in Baden bij Wenen, is een van de toonaangevende bedrijven in de Oostenrijkse zuivelindustrie. Met meer dan 125 jaar ervaring in de melkverwerking produceert NÖM een breed scala aan zuivelproducten, waaronder melk, yoghurt, boter, kwark, dranken en nog veel meer. Het bedrijf verwerkt jaarlijks honderden miljoenen kilo's melk van meer dan 2300 boeren uit de regio en heeft ruim 700 medewerkers in Oostenrijk. Bij de productie kiest het bedrijf voor de modernste technologieën en investeert het continu in onderzoek en ontwikkeling.

Onze producten in gebruik
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
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?