In het kader van de elektro- en besturingstechnische modernisering van alle machines bij Advanced Engineering Industrie Automation stapte dit bedrijf bij de automatisering over op pc-gebaseerde besturingstechniek. Maar aangezien de werkruimtes afgesloten zijn, heeft Advanced Engineering bij de eveneens nieuw geïnstalleerde veiligheidstechniek bewust afgezien van een geïntegreerde safety-oplossing. Ook voor de "Peel Master": net als bij alle andere machines van de Oostenrijkse fabrikant ontpopte het nieuwe modulaire veiligheidsrelais myPNOZ - in combinatie met veilige sensortechnologie PSEN - zich als de ideale oplossing voor het inmiddels succesvol toegepaste veiligheidsconcept.
Relais stelt veiligheidsnorm
myPNOZ als hart van de veiligheid
myPNOZ biedt Advanced Engineering precies de modulariteit waarnaar het op zoek was: met de beschikbare uitbreidingsmodulen kunnen alle toepassingen - noodstop, hekschakelaar zonder/met sluiting en lichtscherm - op de machines worden gedekt. Behalve de myPNOZ gebruikt Advanced Engineering ook veilige sensortechnologie PSEN, o.a. de veiligheidsschakelaars PSENmag en PSENcode, de heksystemen PSENslock en de veiligheidslichtschermen PSENopt. Deze nieuwe veiligheidsnorm garandeert een betrouwbaar proces voor alle geleverde machines - ook voor de folie-aftrekmachine "Peel Master", die uniek in zijn soort is. Als deze machine correct is ingesteld, is een onbeduidende foutenmarge van ver onder de 1 procent gegarandeerd! Het zeer nauwkeurige en tot in het kleinste detail uitgekiende, maar vooral zeer betrouwbare proces van de "peeler" is gegarandeerd door het Pilz-veiligheidspakket.
De voordelen in één oogopslag
- Kostengeoptimaliseerde oplossing: met slechts één veiligheidsrelais kan de benodigde functionaliteit worden gedekt
- Maximale flexibiliteit: dankzij de uitbreidingsmodulen van de myPNOZ kunnen alle toepassingen worden uitgevoerd
- myPNOZ in combinatie met veilige sensortechnologie PSEN creëert een individueel afgestemde veiligheidsnorm voor alle machines
Verklaring van de klant
De eenvoud was het belangrijkste argument voor ons: de myPNOZ biedt precies de modulariteit die we nodig hebben - we kunnen met één relais en de beschikbare uitbreidingsmodulen al onze toepassingen dekken. En zo een veiligheidsnorm creëren die perfect op onze eisen is afgestemd.
Over Advanced Engineering Industrie Automation
De vestiging van het Oostenrijkse bedrijf Advanced Engineering Industrie Automation in Hallein telt iets minder dan 25 werknemers. Alle kerncompetenties zijn hier intern aanwezig: van het mechatronisch ontwikkelen en ontwerpen en de automatiseringstechniek met softwareprogrammering voor besturing, visualisering, Scada en ERP-koppeling (Enterprise Resource Planning) tot en met de montage en inbedrijfstelling. Het machineportfolio omvat naast varianten van de peeler ook voorzieningen voor het automatisch be- en ontladen en voor de handling van de printplaten via robotarmen, buffersystemen alsmede line controllers voor de automatisering van complete productielijnen.
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl