Toen het Zwitserse ingenieursbureau Peter Huber AG de opdracht kreeg om buigmachines voor het handmatig vullen zowel besturings- als veiligheidstechnisch te upgraden en uit te rusten met een extra plaataanvoer via een robot, gold er naast de eisen aan de zuinigheid, flexibiliteit en efficiëntie een essentiële voorwaarde: de beoogde oplossing moest indien mogelijk gebruik blijven maken van de bestaande besturingen. Aangezien de samenwerking tussen mens, robot en machine niet alleen qua besturing, maar ook qua veiligheid een complexe uitdaging is, werd er gezocht naar een innovatieve oplossing. Peter Huber heeft deze gevonden in het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ.
Safety voor pers, mens en robot!
Precies passend op rand
Interface met veiligheidsgarantie
Bij het veiligheidsconcept lag de focus vooral op de nieuwe interface tussen robot en buigmachine, omdat deze verschillende risico's voor de daar aanwezige personen met zich meebrengt. Enerzijds mag geen enkele bediener tijdens het laden met de robot te dichtbij staan, anderzijds moet het beveiligingsconcept garanderen dat de bediener en vooral ook zijn vingers absoluut betrouwbaar worden beschermd bij het inbrengen of de positiecorrectie met de hand. En: de veiligheidsvoorziening of -maatregel mag de bediener niet belemmeren bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Aangezien zowel de buigmachine als de bedieningsrobot al over eigen machine- en veiligheidsbesturingen beschikten, was er bij dit project behoefte aan een geïntegreerde en efficiënte veiligheidsoplossing voor deze interface. Dankzij de uitgebreide modulariteit en dus flexibiliteit van de myPNOZ kon het doel om de besturingswereld bij te houden worden bereikt en konden de productiviteit en flexibiliteit van de buigmachines worden verhoogd.
De voordelen in één oogopslag
- Eenvoudig ombouwen: bestaande veiligheidsbesturingen konden gebruikt blijven worden
- Bouwen van een compleet nieuwe veiligheidsoplossing niet nodig, omdat myPNOZ een integreerbare interface tussen robot en buigmachine is
- Flexibiliteit: toepassing kan indien nodig snel worden omgeschakeld op nieuwe jobs
Verklaring van de klant
Tijdens de ontwerpfase attendeerde de Technische ondersteuning van Pilz ons op het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, dat net op de markt was gebracht: het idee van de uitbreidbare ingangscircuits met slechts één veiligheidsrelais beviel ons meteen. Het feit dat wij het relais voor de volle honderd procent op onze behoeften kunnen afstemmen en uiteindelijk installatieklaar geleverd krijgen, bood ons een heleboel voordelen qua tijd en kosten.
Over Peter Huber AG
Al meer dan 40 jaar zet de zeer deskundige en ervaren automatiseringsdienstverlener Peter Huber AG uit het Zwitserse Alpnach de soms complexe eisen van klanten ten aanzien van besturing, robotica, handlingsystemen, data- en controlekamersystemen, retrofits en optimalisaties om in succesvolle en economische oplossingen, die standhouden in de praktijk. Daarbij begeleidt het innovatieve ingenieursbureau Peter Huber AG zijn klanten van het ontwerp tot de uiteindelijke inbedrijfstelling.
Ons product in gebruik
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl