De veiligheidseisen voor mijnbouwmachines zijn hoog, het proces tot aan een gebruiksklare machine is complex en lang. Om aan alle noodzakelijke safety-voorschriften te voldoen, moet de techniek "erachter" geprogrammeerd, getest en ten slotte op de machine geïnstalleerd worden. Daarvoor nam Sandvik Pilz als jarenlange en ervaren ontwikkelingspartner ook voor de Sandvik MB670-1 Bolter Miner, die in de kolenmijnbouw met lange kamers wordt gebruikt, in het team op. Een ambitieus doel van de Oostenrijkse mijnbouwmachinefabrikant is het garanderen van een betrouwbare explosiebeveiliging. De oplossing: vandaag de dag zorgt het automatiseringssysteem PSS 4000 voor de veilige besproeiingsbewaking SMS III in de Bolter Miner – en de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 voert veiligheidsfuncties zoals noodstop uit.
Glück auf! – safety voor de ondergrondse mijnbouw
Explosiegevaar veilig onder controle
Om een potentieel gevaar volledig uit te sluiten, moeten de voorgeschreven minimumwaarden voor waterdebiet en -druk of luchtdruk tijdens het besproeien in acht worden genomen. In plaats van het voorgaande systeem neemt hierbij nu het automatiseringssysteem PSS 4000 de bewaking van de sproeiers of van de machine voor zijn rekening – met een geoptimaliseerde functionaliteit. Zo kunnen nu bijvoorbeeld ook verstopte of kwijtgeraakte sproeiers betrouwbaar worden gedetecteerd. Bovendien maakt PSS 4000 het voor Sandvik afhankelijk van de machine mogelijk om de parametrering nogmaals aan te passen of de eindgebruiker kan dit eventueel – binnen een door Sandvik goedgekeurde parametreeromvang – zelf doen. Ander voordeel: elke machine kan in serie worden geproduceerd, omdat de oplossing in verschillende machinetypes kan worden gebruikt. De nieuwe besproeiingsbewaking met PSS 4000 overtuigt zo qua bediening en bedrijfszekerheid – voor volledige safety onder de grond.
De voordelen in één oogopslag:
- Klantspecifieke Sandvik-machines: parametrering is nu flexibel aanpasbaar
- State-of-the-art veiligheidsoplossing met PSS 4000 kan in verschillende machinetypes van Sandvik worden gebruikt en maakt nu serieproductie mogelijk
- Automatiseringssysteem PSS 4000 maakt vandaag de dag de volledige bewaking van de sproeiers mogelijk
Verklaring van de klant:
"Aangezien Pilz de expert op het gebied van veiligheidstechniek is en ervaring met vergunningsprocedures bij de autoriteiten heeft, hebben wij besloten om het project "Besproeiingsbewaking SMS III" samen met Pilz uit te voeren"
Over Sandvik
Het Oostenrijkse Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. ontwikkelt en produceert tunnelboor- en mijnbouwmachines voor het snijdend afbreken van mineraal- en ertsafzettingen en voor het uithollen van verkeerstunnels wereldwijd. Bij de vestiging in Zeltweg bevindt zich het kenniscentrum voor ontwikkeling, engineering en productie van machines voor snijdende steenbewerking alsmede voor mobiele transportbandsystemen. Deze vestiging met een geschiedenis van meer dan 170 jaar behoort – net als haar producten en diensten – organisatorisch tot de divisie Sandvik Mining and Rock Solutions.
Onze producten in gebruik:
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl