Bij Micado, aanbieder van geautomatiseerde oplossingen, staan op maat gemaakte innovatieve toepassingen voor klanten centraal. Voor de veiligheidstechniek van een prototype inline meetsysteem koos Micado daarom voor het nieuwe modulaire veiligheidsrelais myPNOZ – zelfs nog "vóór de officiële lancering". Dit relais bood namelijk niet alleen precies de juiste functionaliteit voor het safety-concept van het inline meetstation, maar overtuigde ook met een andere feature: myPNOZ werd voorgeconfigureerd en inbouwklaar geleverd, programmeerwerk voor de inbedrijfstelling kwam te vervallen.
Precies passende safety voor prototypes!
Efficiënte veiligheid op maat
Bij het inline meetstation van Micado moesten drie veiligheidsfuncties worden gerealiseerd: een noodstop, een hek, dat nodig is voor instel- en onderhoudswerkzaamheden, en een beschermende flap om het grijpen in de machine ervoor te voorkomen. Bovendien moest de safety-oplossing in veiligheidstechnisch opzicht bij het productieproces ervoor of erna passen. De volledige configuratie van de safety-oplossing werd met de intuïtief te bedienen online tool myPNOZ Creator uitgevoerd, waarmee deze eenvoudig kan worden gemaakt. De gebruikte Pilz-oplossing voldoet daarbij aan alle eisen. En bespaart tevens tijd: maar liefst één uur per machine bij elke inbedrijfstelling, die anders ter plaatse met veel programmeer- en bekabelingswerk en een aansluitende I/O-check voor de validatie van het complete systeem zou moeten worden uitgevoerd.
De voordelen in één oogopslag
- Tijdsbesparing dankzij "ready-to-install": dankzij installatieklaar systeem maar liefst één uur per machine bij de inbedrijfstelling
- Geen programmeerwerk: de online tool myPNOZ Creator maakt de inzet van een programmeur ter plaatse overbodig
- Snelle inbedrijfstelling door minder inspanningen dankzij individueel aansluitschema en documentatie inclusief uitschakelmatrix
Citaat
"We denken erover om een myPNOZ-eenheid te configureren die geschikt is voor 80 procent van onze toepassingen. Als er zo'n standaard is gecreëerd, waarmee je een breed scala aan projecten dekt, kun je deze zonder engineering- of programmeerwerk telkens opnieuw gebruiken: dat heeft zijn charme."
Over Micado
Micado uit Oost-Tirol werd in 1998 opgericht als ontwerpbureau en is inmiddels uitgegroeid tot full-service-aanbieder van geautomatiseerde oplossingen voor klanten uit de vliegtuig-, auto-, levensmiddelen- en verpakkingsindustrie. Dit bedrijf uit de gemeente Oberlienz staat buiten Oostenrijk bekend om zijn knutselaars die overtuigen met oplossingen op maat.
Onze producten in de toepassing
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl