Om een veilig en efficiënt buigproces te garanderen, maakt Bystronic al jaren gebruik van het cameragebaseerde beveiligings- en meetsysteem PSENvip in combinatie met het automatiseringssysteem PSS 4000. Voor een andere oplossing, met name voor korte afkantpersen, was het doel om maximale productiviteit en maximale veiligheid te bereiken bij een eenvoudige bediening.
Veilig, productief en zeer eenvoudig afkanten!
Tegelijkertijd mochten de veiligheidsmaatregelen geen belemmering vormen voor het (buig)proces. De voordelige, geïntegreerde buighoekmeting van het cameragebaseerde beveiligings- en meetsysteem PSENvip van Pilz ondersteunt dit doel - met name bij korte afkantpersen. De tegenwoordig geïntegreerde module voor buighoekmeting vergt geen extra ruimte in de werkzone en kan worden gecombineerd met de PSENvip-oplossing die al in gebruik is bij Bystronic onder de naam FastBend plus. Met de huidige veiligheidsoplossing worden de bruikbare beeldgegevens van het cameragebaseerde beveiligings- en meetsysteem rechtstreeks naar de persbesturing gestuurd. Op deze manier kan de buighoek zonder extra meetapparatuur worden geregistreerd en digitaal worden weergegeven. Hierdoor is het buigproces aanzienlijk efficiënter geworden: het gebruik van de generieke oplossing van Pilz maakt zowel tijdrovende handmatige hoekmetingen als dure hoekmeetsystemen overbodig.
De voordelen in één oogopslag:
- Ruimtebesparing door geïntegreerde buighoekmeting en weergave op de bedieningsinterface
- De generieke oplossing van Pilz maakt zowel tijdrovende metingen van de hoeken met de hand als kostenintensieve hoekmeetsystemen overbodig
- Eenvoudig gebruik: de weergave vindt rechtstreeks op de gebruikersinterface van de afkantpersbesturing plaats via een webinterface
“Het cameragebaseerde beveiligingssysteem PSENvip, in combinatie met het automatiseringssysteem PSS4000 van Pilz, wordt al jaren gebruikt voor onze afkantpersen. Samen met Pilz hebben we nu een meer geavanceerde oplossing ontwikkeld voor onze buigmachines XPERT 40 en XPERT 80, waarin de buighoekmeting direct geïntegreerd is.”
Over Bystronic
Bystronic richt zich op de automatisering van buig- en snijprocessen in de metaalbewerking. Naast lasersnijsystemen omvat het productaanbod ook afkantpersen en softwareoplossingen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Niederönz, Zwitserland, en andere locaties in Sulgen en Gotha. Internationaal wordt Bystronic vertegenwoordigd door vestigingen in China en Italië.
Onze producten in de toepassing
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl