Om de productie van opslagtanks voor warm water bij Vaillant op de nieuwste stand van de elektro- en veiligheidstechniek te brengen, moesten 54 installaties worden gemoderniseerd. Bij het veiligheidsdesign van de tankproductie werd er gezocht naar een barrièrevrije oplossing voor twee oudere productielijnen die veiligheid met efficiëntie combineert. De uitdaging was de laad- en loszone, die vrij van storende constructies moest zijn.
Weg vrij voor tankproductie
Veiligheid op bijna artistieke wijze
Pilz ontwikkelde op basis van de risicobeoordeling een bijzondere veiligheidsoplossing met de lichtschermen PSENopt II. De afzonderlijke positioneerders zijn van drie kanten toegankelijk en zetten containers van verschillende afmetingen, die met een kraan en handmatig worden aangevoerd, vast. Pilz begeleidde de modernisering als partner van de risicobeoordeling en het veiligheidsconcept en -design tot de systeemintegratie. In een gezamenlijke workshop werd de oplossing gevonden: de lichtschermen PSENopt II werden 90 graden gekanteld, de zender werd horizontaal in de vloer aangebracht en de ontvangers werden aan het plafond gemonteerd. Zo kan de barrièrevrijheid bij de interactie tussen mens en machine zonder compromissen ten aanzien van de veiligheid worden gerealiseerd. De veilige configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 heeft de regie over alle veiligheidsrelevante signalen. Als een bediener van een installatie de vanaf de grond uitgezonden lichtstralen onderbreekt of een van de schakelmatten voor de installatie betreedt, zorgt PNOZmulti 2 voor een onmiddellijke veilige stop van de gevaarlijke beweging – helemaal zonder barrières!
De voordelen in één oogopslag:
- oudere productielijnen kunnen zo nog jaren veilig en volgens de normen worden gebruikt
- Barrièrevrije veiligheidsoplossing biedt hogere productiviteit en meer bewegingsvrijheid voor de bedieners
- Het systeem op basis van de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 kan individueel met uitbreidingsmodulen worden uitgebreid
Citaat:
"De samenwerking met Pilz verliep in elke fase open en op basis van partnerschap, we werden op elk moment goed en deskundig geadviseerd. Zo'n inbouwsituatie moet je eerst maar eens zien te bedenken!"
Over Vaillant
De Vaillant Group is een van de wereldwijde markt- en technologieleiders op het gebied van verwarmings-, ventilatie- en klimaattechniek. Vaillant hanteert al ruim 140 jaar een strategie die is gericht op duurzame en winstgevende groei. Vandaag de dag heeft het familiebedrijf tien productie- en ontwikkelingsvestigingen in zes Europese landen en in China.
Onze producten in gebruik:
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl