Sterke vergrendeling. Klein en eenvoudig in te bouwen.
17 okt. 2023
Nieuwe veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini
Het assortiment van Pilz op het gebied van veiligheidsschakelaars met vergrendeling is uitgebreid met de nieuwe veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini voor de bescherming van personen. Met zijn kleine formaat van slechts 30 x 30 x 159 mm is PSENmlock mini ideaal voor ruimtekritische toepassingen zoals kleppen of kappen. Deze kleine veiligheidsvergrendeling heeft een sluitkracht FZh van 1950 N (F1max: 3900 N), die voor een veilige vergrendeling voor toepassingen voor de bescherming van personen tot PL d, categorie 3 (EN ISO 13849-1) zorgt.
- Snelle en flexibele bevestiging
PSENmlock mini kan in of buiten de veiligheidsvoorziening worden gemonteerd – passend bij uw toepassing. Verder is de actuator heel flexibel, omdat hij vanaf rechts en links en van voren kan worden aangebracht. Ook zwenk- en schuifdeuren kunnen zo probleemloos worden beveiligd.
- Hoge veiligheid
De tweekanaals aansturing van de hefmagneet en het bistabiele vergrendelingsprincipe bieden garantie bij een stroomuitval: de laatste toestand blijft behouden en de deur gesloten. Bovendien profiteert u van een lager energieverbruik. De zelfbewakende OSSD-uitgangen maken de foutdetectie in de bedrading mogelijk en schakelen de machine bij een fout onmiddellijk in de veilige toestand.
- Hoge manipulatiebescherming
De codering kan zelf worden gekozen – gecodeerd, volledig gecodeerd of uniek gecodeerd – en aan twee zijden is een hulpontgrendeling geïntegreerd. PSENmlock mini kan bovendien tot PL d, cat. 3 in serie worden geschakeld, hetgeen uwbekabelingswerk minimaliseert en de inbedrijfstelling vereenvoudigt.
In combinatie met de bedieningseenheid PITgatebox met het geïntegreerde toegangsautorisatiesysteem PITreader, het intelligente diagnosesysteem SDD en de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 krijgt u een economische en betrouwbare totaaloplossing voor de beveiliging van uw hekken.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Aanzienlijke ruimtebesparing: 60% kleiner dan de PSENmlock
- Sterke sluitkracht FZh tot 1950 N (F1max: 3900 N)
- Eenvoudige montage met slechts twee schroeven
- De flexibele actuator kan in en buiten de veiligheidsvoorziening alsmede vanaf rechts en links en van voren worden aangebracht
- Hoge veiligheid dankzij tweekanaals aansturing van de hefmagneet
- Het bistabiele vergrendelingsprincipe zorgt ook bij een stroomuitval voor een veilige werking en verlaagt het energieverbruik
- Hoge manipulatiebescherming volgens EN ISO 14119; codering zelf te kiezen
- Veilige serieschakeling tot PL d, cat. 3 eenvoudig en snel te realiseren
- Optimale rentabiliteit van de RFID-veiligheidsschakelaar met beschermingsgraad IP67
- Ideaal voor gebruik in de verpakkings- en farmaceutische industrie, de levensmiddelen- en drankensector en de werktuigmachinebouw
Meer informatie op de beurs SPS in Neurenberg
Wilt u meer weten? Kom dan naar de beurs SPS en zie de nieuwe PSENmlock mini in actie. Tijdens onze lezing "Veiligheidsvergrendelingen voor de bescherming van processen en personen – hoe vind ik de juiste oplossing voor mijn hek?" krijgt u bovendien belangrijke informatie en tips over het juiste gebruik van veiligheidsvergrendelingen.
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl