28 sep. 2023

Bijgewerkte versie van de ISO 3691-4 gepubliceerd

De bijgewerkte versie van de internationale norm voor bestuurderloze transportsystemen is sinds juni 2023 beschikbaar.

Wat is de ISO 3691-4?

De ISO 3691-4 "Gemotoriseerde transportwerktuigen – Veiligheidseisen en verificatie – Deel 4: Bestuurderloze transportwerktuigen en hun systemen" is de belangrijkste internationale norm voor bestuurderloze transportvoertuigen (BTV) en bestuurderloze transportsystemen (BTS). Deze norm is in 2020 gepubliceerd en geldt voor fabrikanten en exploitanten. Hij definieert o.a. de eisen (Performance Levels) aan de veiligheidsfuncties van BTV en BTS, zoals voorzieningen voor persoonsherkenning, bedrijfsmodi en het remsysteem. Bovendien beschrijft hij de procedure voor risicobeperking en de validatie van de geautomatiseerde functies om een storingsvrije en veilige werking van BTV en BTS in hun uiteindelijke installatieomgeving te garanderen.

De belangrijkste wijzigingen voor fabrikanten en exploitanten

De bijgewerkte versie van de norm ISO 3691-4 is sinds juni 2023 beschikbaar. Deze update was nodig om de norm aan de stand van de techniek aan te passen en om eisen duidelijker te definiëren.

Een greep uit de onderwerpen die in de bijgewerkte versie nauwkeuriger gedefinieerd of aangevuld zijn:

  • gedetailleerde eisen voor het "actieve detectieveld" en de "operationele stop"
  • nauwkeurigere definitie van de "stopfunctie", inclusief de maximale afstanden tussen de noodstopvoorzieningen
  • geactualiseerde eisen voor toegang en bescherming van passagiers van BTV
  • betere correlatie met de elektrische eisen van EN 1175:2020
  • beschrijving van nog meer gevaren zoals transport, temperatuur, emissie, elektrostatische aspecten, enz.

De huidige versie van de ISO 3691-4 beschrijft ook de randvoorwaarden die moeten gelden om een hogere snelheid van het systeem in de zogenaamde "beperkte gebieden" toe te staan. In dit geval zijn een gedetailleerde analyse en beoordeling van de gevaren noodzakelijk en moeten er passende aanvullende maatregelen worden genomen.

 

Een man geeft een presentatie over BTS

Internationale training over veiligheidseisen en integratie van BTS

Voor u altijd op de hoogte van de markt: uiteraard voldoen onze trainingen aan de meest recente normen en eisen en worden ze regelmatig passend geactualiseerd. Onze internationale online training maakt praktijkgerichte bijscholing live vanaf elke locatie mogelijk.

Meld u nu aan!
Twee mannen staan in een fabriekshal met een BTS

Bestuurderloze transportsystemen veilig exploiteren

Als aanvulling daarop biedt Pilz uitgebreide oplossingen en diensten aan fabrikanten en exploitanten van BTS aan: als partner begeleiden wij u met onze knowhow vanaf de ontwikkeling van het systeemconcept in de ontwerpfase tot en met de inbedrijfstelling, zodat uw BTS zo veilig mogelijk werkt.

Laat u nu informeren!
Man met laptop staat naast een BTS
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?