Safety and Security in Transformation
27 okt. 2023
Expertpanel op de SPS – smart production solutions
De wereld van veilige en beveiligde automatisering verandert voortdurend. Daarom is het essentieel om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. De SPS in Neurenberg biedt hiervoor de perfecte gelegenheid!
Op onze stand worden dagelijks presentaties gegeven over machineveiligheid en industriële veiligheid. Bezoek de presentaties en wissel ideeën uit met onze experts!
U vindt ons van 14 tot 16 november bij stand 370 in hal 9. Wij verheugen ons op uw komst!
Onze presentaties
Machinerichtlijn wordt machineverordening! Wat verandert er voor u? |
---|
De nieuwe EU-machineverordening 2023/1230 vervangt de bestaande machinerichtlijn 2006/42/EG, die sinds 29 december 2009 van kracht is. Dit werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 29 juni 2023 en wordt juridisch bindend in januari 2027. Fabrikanten en exploitanten hebben nu de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe machineverordening. Als je de huidige automatisering en werktuigbouw vergelijkt met de eisen en technologieën van 14 jaar geleden, wordt duidelijk dat de herziening meer dan zinvol is. Digitalisering en netwerken, evenals de daarmee samenhangende nieuwe thema's van industriële veiligheid en kunstmatige intelligentie, hebben fabriekshallen en de machines en systemen die daar staan, ingrijpend veranderd. In de presentatie hoort u wat er nog meer is veranderd.
|
Ons aanbod voor de machineverordening |
---|
De nieuwe machineverordening komt eraan, maar hoe heeft deze specifiek invloed op uw processen? In deze presentatie laten we zien hoe u zich als machinefabrikant of operator optimaal kunt voorbereiden op het onderwerp en hoe wij u kunnen ondersteunen. Aan de ene kant gaat het erom de machineordening op een zinvolle manier in uw processen te integreren. Aan de andere kant moeten projecten op tijd worden afgestemd op en gepland voor de nieuwe vereisten.
|
Veiligheid en beveiliging bij de machine – met het juiste toegangsbeheer aan de veilige kant |
---|
De bescherming van mens tegen machine is verankerd in de machinerichtlijn die momenteel geldt. Met de nieuwe machineverordening zijn beveiligingsmaatregelen tegen manipulatie nu ook verplicht. Aan de hand van een casestudy ontdekt u hoe u met de elektronische onderhoudsbeveiliging Key-in-pockt veiligheids- en beveiligingstaken kunt oplossen in overeenstemming met de normen.
|
Magneetvergrendelingen voor proces- en personeelsbeveiliging. Hoe vind ik de juiste oplossing voor mijn veiligheidsvoorziening? |
---|
In EN ISO 14119 zijn de eisen voor beweegbare afschermingen geregeld. Criteria zoals het type veiligheidsvoorziening, de installatiesituatie en de kwestie van bescherming tegen manipulatie spelen een essentiële rol bij de vraag naar een geschikte magneetvergrendeling. Kom meer te weten over hoe u de optimale oplossing voor uw toepassing kunt vinden om veilig en economisch te werken.
|
IO-Link Safety – intelligente en veilige communicatie tot op veldniveau |
---|
Met IO-Link Safety kunt u de open marktstandaard voor sensorcommunicatie (IO-Link) nu ook gebruiken voor functionele veiligheid. Naast de klassieke voordelen van IO-Link, zoals een vereenvoudigde installatie door gestandaardiseerde bekabeling of uitgebreide diagnosemogelijkheden, biedt IO-Link Safety ook aanzienlijke voordelen op het gebied van veiligheid. In de presentatie hoort u meer over de functionaliteit en het gebruik in de praktijk.
|
Wilt u meer weten over onze presentatie op de beurs onder het motto "Safety and Security in Transformation"? Of een afspraak maken met onze experts?
Naar de beurspagina
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl