Veiligheidsrelais myPNOZ ook na 2022 inzetbaar in Groot-Brittannië
25 jul. 2022
Eerste UKCA-certificaat
Pilz heeft als eerste bedrijf in heel Duitsland van TÜV Süd het UKCA-certificaat ontvangen voor het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ. Dit betekent dat myPNOZ ook na januari 2023 op de Britse markt zal worden geaccepteerd.
In het kader van de Brexit wordt de momenteel in de Europese Unie gebruikte CE-markering in Engeland, Wales en Schotland vervangen door het UKCA-certificaat. UKCA staat voor United Kingdom Conformity Assessment en wordt na het verstrijken van de overgangstermijn eind 2022 verplicht. Vanaf dat moment moeten alle producten die op de Britse markt worden verkocht een UKCA-certificering hebben.
Pilz heeft in samenwerking met TÜV Süd nu al de certificering voor het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ ontvangen. Hierdoor kan Pilz dit relais zonder problemen aan zijn klanten in het Verenigd Koninkrijk blijven leveren. Bovendien wordt gegarandeerd dat ook klanten die Pilz-producten in hun machines en installaties gebruiken nog steeds conform de richtlijnen naar Groot-Brittannië kunnen exporteren.
De komende maanden zullen talrijke andere Pilz-producten volgens UKCA worden gecertificeerd. Zodat er ook na het verstrijken van de overgangstermijn op 1 januari 2023 een uitgebreid aanbod voor de invoer in Groot-Brittannië beschikbaar is.
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl