Het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ zou niet "modulair" heten, als het niet probleemloos in uw toepassing kon worden opgenomen. Hoe dat precies werkt, leggen wij uit in onze FAQ's over het nieuwe product.
14 dec. 2021
Het nieuwe veiligheidsrelais myPNOZ
Met myPNOZ hebt u enerzijds de flexibiliteit om ook na de inbedrijfstelling afzonderlijke modulen te vervangen. Anderzijds hebt u ook de mogelijkheid om uit 12 verschillende uitbreidingsmodulen alsmede uit halfgeleider- en relaisuitgangen de juiste te kiezen. LED-indicatoren direct op het relais zorgen voor eventuele foutdetectie.
- Kan ik de gegevens vanuit de myPNOZ Creator overnemen in EPLAN?
Ja, dat is heel makkelijk. In de myPNOZ Creator kan een XML-bestand van de configuratie worden gemaakt en geëxporteerd. Dit bestand kan in de EPLAN Data Portal worden geïmporteerd – zo ontstaat er heel eenvoudig een complete systeemmacro die het voor u makkelijker maakt om een schakelschema te maken.
- Welke regels gelden er bij de myPNOZ voor de inbedrijfstelling?
Plug-and-play: myPNOZ is vooraf ingesteld en kan meteen in bedrijf worden gesteld. De modulen zijn via busconnectoren verbonden en het systeem wordt via de kopmodule van spanning voorzien. Hierdoor komt bekabeling tussen de modulen te vervallen. Dit bespaart veel tijd bij de inbedrijfstelling.
- Welke diagnosemogelijkheden heb ik voor de myPNOZ?
Op elke module van de myPNOZ bevinden zich LED's voor elke functie, zowel voor de in- en uitgangen als voor het resetten. Bovendien kan met een bovenliggende foutindicator precies worden bepaald welke module eventueel een fout heeft. De module met een fout kan dan afzonderlijk op de installatie worden vervangen zonder dat het systeem hoeft te worden gedemonteerd.
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl