Dispositivi per il controllo della posizione

Controllo sicuro della posizione grazie al sensore più adatto

Dispositivi per il controllo della posizione

Gli interruttori di sicurezza a fune PSENrope rappresentano una soluzione affidabile e comprovata nel settore della produzione, sia per i nastri trasportatori sia per le macchine. In questo modo è possibile garantire un arresto di emergenza sicuro in ogni punto del nastro trasportatore.

Gli encoder rotativi PSENenco sono utilizzati per determinare posizione e velocità nel sistema di automazione PSS 4000.

Per il monitoraggio di posizioni con attuatore si rivelano idonei gli interruttori di sicurezza magnetici PSENmag e l'interrruttore di sicurezza codificato PSENcode. Con la variante dell'interruttore di sicurezza codificato PSEN csx.19 è possibile monitorare in sicurezza e distinguere fino a un massimo di tre posizioni.

Utilizzo flessibile e installazione semplice - I vantaggi in breve

  • Funzione di arresto di emergenza in qualsiasi punto del nastro di trasporto (PSENrope)
  • Controllo sicuro di velocità e posizione (PSENenco)
Utilizzo flessibile e installazione semplice

Controllo sicuro della posizione grazie agli interruttori di prossimità e posizione

La famiglia di prodotti composta da PSENrope e PSENenco gestisce il controllo sicuro della posizione. In base al tipo di sensore impiegato è possibile realizzare diverse applicazioni.

Controllo sicuro della posizione grazie agli interruttori di prossimità e posizione

Utilizzo di settore dell’interruttore di prossimità e posizione

La gamma di prodotti Pilz: interruttori di posizione e sensori di prossimità

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it