Sistema modulare per ripari mobili

Soluzione completa per ripari mobili con autorizzazione all’accesso

Il sistema modulare per ripari mobili di Pilz offre una soluzione personalizzata per ripari mobili, perfettamente in linea con i requisiti delle più diverse applicazioni. In tal modo è possibile combinare in modo flessibile singoli componenti in base alle proprie esigenze: dal sensore per ripari mobili, passando per i moduli maniglia e gli sblocchi di fuga fino al sistema di diagnostica e al dispositivo di valutazione adatto. Si beneficia di possibilità di montaggio flessibili, di un’installazione e di una configurazione rapide oltre che di una diagnostica e di un utilizzo semplici e immediati.

Tuttavia, anche la migliore protezione di un riparo mobile non è di gran utilità se persone non autorizzate riescono ad accedere alla macchina causando, ad esempio, fermi macchina e perdite di qualità involontari. Per questa ragione, la soluzione Pilz offre, oltre alla messa in sicurezza dei ripari mobili, anche una sistema per la gestione delle autorizzazioni di accesso. Si garantisce così che solo il personale autorizzato abbia accesso all’impianto e sia abilitato all’esecuzione di comandi quali Arresto, Sblocco, Blocco o Conferma/Reset della macchina.

I componenti della soluzione per ripari mobili

È possibile comporre il proprio sistema per il controllo dei ripari mobili, con l’aggiunta facoltativa della gestione delle autorizzazioni di accesso.

I vantaggi del sistema modulare per ripari mobili

  • Soluzione per ripari mobili personalizzata specifica per l’applicazione
  • Gamma completa e modulare con numerose possibilità di combinazione
  • Combinazione di controllo dei ripari mobili e controllo dell’accesso
  • Autenticazione degli utenti con sistema di autorizzazione all’accesso PITreader
  • Integrazione veloce e flessibile nell’impianto
  • Utilizzo semplice e immediato
  • Collegamento in serie conveniente e semplice dei sensori di sicurezza
  • Diagnostica completa degli interruttori di sicurezza

La gamma di prodotti Pilz: Sistema modulare per ripari mobili

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it