Sistema di automazione PSS 4000

Simplify your automation!

Come automatizzare una macchina o un impianto in modo semplice e sicuro? Il sistema di automazione PSS 4000 è la soluzione ideale per gestire funzioni di sicurezza e automazione e garantire una produzione perfetta! PSS 4000 si è già dimostrata una soluzione di successo in numerose applicazioni realizzate in svariati settori.

Il sistema di automazione PSS 4000 può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. A questo scopo sono disponibili sistemi di controllo con diverse classi di potenza, numerosi moduli I/O, un software di visualizzazione e un software di progettazione.

È possibile scegliere il sistema di controllo e i moduli I/O con le funzioni desiderate. L’utente ha a disposizione un sistema che offre molteplici opzioni: soluzione di controllo innovativa, semplicità di programmazione con PAS4000 e visualizzazione web-based grazie a PASvisu!

 

I vantaggi del sistema di automazione

  • Un unico sistema per tutta la tecnica di automazione
  • Fusione di sicurezza e automazione
  • Soluzione per Industrie 4.0
  • Distribuzione di funzioni di controllo secondo il principio Multi-Master
  • Semplicità di programmazione e configurazione con il software PAS4000
  • Visualizzazione web-based con il software PASvisu
  • Comunicazione sicura tramite real-time Ethernet SafetyNET p
  • Flessibilità elevata grazie alla struttura modulare del sistema
  • Possibilità di integrazione in strutture di automazione esistenti
I vantaggi del sistema di automazione

Sistema di automazione per Industrie 4.0

I dispositivi di controllo del sistema di automazione PSS 4000 possono essere utilizzati secondo il principio Multi-Master. Real-time Ethernet SafetyNET p consente di collegare tra loro in modo semplice dispositivi di controllo di pari livello. SafetyNET p scambia dati e stati tra i dispositivi di controllo e li sincronizza. In questo modo, è garantita la perfetta comunicazione tra i dispositivi.

La piattaforma software PAS4000 consente di programmare e configurare a livello centralizzato tutti i nodi della rete. Il software di visualizzazione PASAvisu permette il controllo costante del progetto. Questo semplifica notevolmente la gestione del progetto, indipendentemente dalle sue dimensioni! Le richieste del cliente possono essere sempre soddisfatte in modo flessibile e veloce!

Sistema di automazione per Industrie 4.0

Un collegamento ottimale: progetto del sistema di controllo e visualizzazione

PASvisu e sistema di automazione PSS 4000

Grazie al software di visualizzazione web-based PASvisu è possibile avere un controllo costante e ottimale del sistema di automazione PSS 4000. Il software di visualizzazione web-based PASvisu può essere collegato direttamente con il progetto del sistema di controllo dal software PAS4000. Così facendo, l’utente ha l’accesso illimitato a tutte le variabili di processo create nel progetto e all’intero namespace del sistema di automazione In questo modo l'utente può trarre vantaggio da tempi di esecuzione del progetto ridotti, progettazione più rapida e minore possibilità di errore.

I dati dell'impianto saranno visibili con Pilz Human Machine Interface PMIvisu. Il terminale operatore è dotato di un potente processore e il software di visualizzazione PASvisu è già preinstallato e pronto per l'utilizzo. I display capacitivi sono disponibili in due misure: 7“ e 12“.

Combinazione di funzioni di sicurezza e automazione

Con il sistema di automazione PSS 4000 è possibile implementare progetti per la sicurezza e l'automazione in un unico sistema. Per garantire la sicurezza costante di persone e macchine, il sistema funziona senza interferenze. Ciò garantisce che modifiche o espansioni nella parte di controllo non impattino sulla sicurezza.

Nel software PAS4000 è possibile scegliere tra la configurazione con i moduli funzionali o la programmazione tramite editor secondo EN/IEC 61131-3. Gli editor per le funzioni di automazione e sicurezza sono sempre disponibili in parallelo.

Per visualizzare i tutorial di PAS4000 fare clic qui sotto.

Tutorial video

Combinazione di funzioni di sicurezza e automazione

Funzionamento indipendente dall’hardware

All’inizio della progettazione non è ancora chiaro quali componenti hardware sono necessari? Grazie al sistema di automazione PSS 4000 questo non è più un problema! PSS 4000 consente di creare il proprio progetto indipendentemente dall'hardware. Solo in fase di assegnazione del programma all’hardware è necessario definire i rispettivi componenti!

Se l’utente si accorge che due sistemi PSSuniversal PLC non sono sufficienti dal punto di vista funzionale, può aggiungere un terzo sistema di controllo. Il programma utente può essere suddiviso nuovamente senza impiego di grandi risorse in termini di tempo e denaro. Il vantaggio? Tempi più rapidi per la preparazione del progetto!

Per maggiori informazioni su attività indipendenti da hardware, consultare i tutorial di Pilz.

Tutorial video

Funzionamento indipendente dall’hardware

La gamma di prodotti Pilz: Sistema di automazione PSS 4000

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it