Soluzioni per funivie

In vetta in sicurezza

Soluzioni per funivie

Funivie e funicolari sono mezzi di trasporto indispensabili sia nelle zone di sport invernali sia nei sistemi di traffico cittadino. Che si tratti di funicolari, teleferiche o skilift, il trasporto delle persone deve sempre avvenire in tutta sicurezza.

Le cabine per il trasporto di persone, che si muovono a centinaia di metri di altezza, devono necessariamente soddisfare severi requisiti di sicurezza. Per quanto riguarda la tecnica di comando e controllo, le aziende produttrici di funivie si affidano ai PSS o al sistema di automazione PSS 4000 di Pilz.

Le funzioni di sicurezza per la gestione degli impianti a fune sono molteplici: controllo

  • della posizione o della forza di ritenzione del dispositivo di bloccaggio della cabina al cavo
  • il controllo della posizione del cavo sui piloni di sostegno
  • funzioni di sicurezza come la chiusura delle porte o l'arresto di emergenza delle cabine.

I sistemi di sicurezza Pilz garantiscono sempre il massimo livello di sicurezza.

I vantaggi in breve

  • Elaborazione rapida e sicura dei segnali tramite i dispositivi programmabili PSS
  • Comando e controllo sicuri di tutte le funzioni di sicurezza secondo la norma EN ISO 13849-1 ed EN IEC 61508
  • Il sistema di sicurezza PSSuniversal PLC gestisce anche funzioni di automazione standard

Pilz è a disposizione per fornire ulteriori informazioni sul tema della tecnica della sicurezza applicata alle funivie. Contattateci!

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it