ROS: Robot Operating System

Progetta una robotica Open Source!

ROS, Robot Operating System, è un framework Open Source per la scrittura di software per applicazioni robotiche.

ROS offre la massima flessibilità e risulta particolarmente valido ed efficiente in ambienti dinamici, come, ad esempio, nella navigazione dei veicoli a guida automatica (AGV), nella presa di oggetti oppure nell’evitare collisioni (Collision Avoidance).

I pacchetti ROS pronti all’uso contengono funzionalità nonché driver definiti e vengono messi a disposizione degli utenti mediante la Community. Si può trattare ad esempio di una pianificazione del percorso che può essere adattata in modo semplice in un’applicazione “Pick and place”. I singoli pacchetti ROS sono modulari e pertanto possono essere utilizzati in modo flessibile e versatile. Sono inoltre compatibili con l’hardware di diversi produttori.

ROS: Robot Operating System

ROS by Pilz

Per assicurare il massimo livello qualitativo dei moduli ROS Pilz, il software viene sviluppato e testato in conformità ai comprovati standard Pilz e ai requisiti industriali in materia di qualità del ROS Industrial Consortium. Sono pertanto sempre disponibili pacchetti ROS di alta qualità che semplificano l’integrazione dei sistemi: documentazione esaustiva e tutorial di supporto!

Aperto e intuitivo

ROS è ideale per utenti senza avanzate conoscenze di programmazione. Grazie all’approccio modulare, è possibile combinare diversi pacchetti ROS per un’unica applicazione. Questo offre la massima flessibilità nella configurazione della propria applicazione robotica. L’apertura è garantita grazie al framework Open Source che è indipendente dall’azienda produttrice.

 

 

Hotline ROS

Vi abbiamo incuriosito? Quindi contattate Pilz! Il personale della nostra hotline internazionale è disponibile per fornire una consulenza personalizzata mirata sui prodotti ROS all’indirizzo ros@pilz.de. Vi aspettiamo!

Wiki ROS e download

Logo ROS

Per la descrizione dettagliata dei pacchetti ROS Pilz disponibili consultare la pagina Wiki ROS.

Wiki ROS di Pilz- Robot Wiki ROS di Pilz - PSENscan

Per semplificare l’integrazione, i pacchetti ROS di Pilz possono essere installati direttamente da ROS. A ciò si aggiunge che tutti i pacchetti sono disponibili come source code su GitHub.

Download PSENscan

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it