L’automazione del futuro richiede soluzioni che siano semplici da gestire e garantiscano un’elevata disponibilità con soluzioni flessibili degli impianti. Per la gestione di queste funzioni Pilz propone il sistema di automazione PSS 4000. Con una soluzione di automazione innovativa un singolo sistema di comando centralizzato controlla la macchina o l’impianto ed elabora tutti i segnali. Con il sistema di automazione PSS 4000 è possibile collegare tra loro più sistemi di controllo secondo il principio Multi master; ognuno di questi sistemi funziona comunque in modo indipendente. La programmazione avviene in modo indipendente dall’hardware e solo successivamente si decide se attivare una determinata funzione su tutti i sistemi di controllo oppure su un solo sistema. Ciò consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori durante la programmazione. La soluzione ottimale per impianti flessibili e modulari secondo i principi di Industrie 4.0.
Prodotti intelligenti
I prodotti intelligenti permettono processi di fabbricazione intelligenti e promuovono l’automazione del futuro, caratterizzata da sistemi autonomi, così come macchine e linee interconnesse tra loro. Tutto ciò pone nuove sfide per la sicurezza delle macchine e dell’IT. Sfide che noi affrontiamo ogni giorno. Secondo il motto „Spirit of Safety“ Pilz offre già oggi le soluzioni di automazione del futuro: i prodotti intelligenti.
Sistema di automazione PSS 4000 per Industrie 4.0
Arresto di emergenza a misura di Smart Factory
Con PITestop active, Pilz propone una nuova gamma di pulsanti di arresto di emergenza che possono essere attivati elettricamente. Grazie a un segnale luminoso viene segnalato se i pulsanti sono o non sono attivi. PITestop active è quindi la soluzione ottimale per impianti e macchine in cui parti dell’impianto vengono spostate oppure per unità mobili. In questo modo, un parco macchine può essere configurato in modo flessibile.
PITestop active semplifica l'utilizzo nonché l'identificazione di parti della macchina e dispositivi di comando non attivi. Questa funzione si rivela particolarmente utile quando le macchine sono molto vicine le une alle altre consentendo quindi di rilevare con precisione le zone di pericolo per l'operatore. È possibile disattivare in modo semplice e completo parti di macchina non attive, abbattendo così il consumo energetico del proprio impianto.
Per informazioni complete relativamente al pulsante di arresto di emergenza PITestop active
La diagnostica modulare dei dispositivi di sicurezza garantisce la puntualità delle informazioni
L'innovativa soluzione di diagnostica "Safety Device Diagnostics" consente di richiamare con immediatezza tutti i dati di diagnosi, anche a distanza, utilizzandoli ad esempio per la manutenzione remota. È così possibile ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione e aumentare sensibilmente la produttività. Safety Device Diagnostics può essere facilmente ampliato e supporta quindi le strutture modulari delle macchine.
In combinazione con i sistemi di controllo di Pilz che già supportano la struttura modulare degli impianti, è possibile implementare, con tutte le soluzioni, soluzioni di sicurezza flessibili conformi a Smart Factory come previsto da Industria 4.0.
Per maggiori informazioni sulla diagnostica dei sensori "Safety Device Diagnostics"
Novità: Eliminate il rischio di manomissioni
Con il crescente collegamento in rete di persone, macchine e processi industriali cresce anche il rischio di attacchi. Come proteggete i dispositivi di sicurezza contro eventuali manomissioni?
Securitybridge è lo strumento ideale per garantire la massima protezione!
SecurityBridge protegge i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 e il sistema di automazione PSS 4000 contro gli accessi non autorizzati! Nessun rischio di spionaggio e manomissione, massima sicurezza per il personale e elevata disponibilità degli impianti!
Ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale
Ulteriori informazioni su SecurityBridge
Maggiori informazioni su Industrie 4.0 in Pilz!
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it