Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402214","name":"PIT m3 key mode 4","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3 key mode 4
Numéro de l'article: 402214
GTIN:
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
| Principe du capteur | Transpondeur |
Données techniques
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 39 mm |
| Dimension largeur | 55 mm |
| Dimension profondeur | 8 mm |
| Poids net | 6 g |
| Poids brut | 8 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |