Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402214","name":"PIT m3 key mode 4","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3 key mode 4
Artikelnummer: 402214
GTIN:
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA4.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
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
UKCA |
| Sensorprinzip | Transponder |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Abmessung h | 39 mm |
| Abmessung b | 55 mm |
| Abmessung t | 8 mm |
| Nettogewicht | 6 g |
| Bruttogewicht | 8 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |