text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT m3 key mode 4

Productnummer: 402214
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
UKCA  
Sensorprincipe Transponder  
 
Afmeting hoogte 39  mm
Afmeting breedte 55  mm
Afmeting diepte 8  mm
Nettogewicht 6  g
Brutogewicht 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)