Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"325202","name":"FB/F10/3SEK. /POT 470 KO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
FB/F10/3SEK. /POT 470 KO
Ürün numarası: 325202
GTIN: 4046548018080
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 3 sn/470 kOhm, zaman ayarı döner düğme
ile yapılır, koruma tipi IP66.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Net agirlik | 20 g |
| Brüt ağırlık | 20 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27379106 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018080 |
| Cilt | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |