text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

FB/F10/3SEK. /POT 470 KO

제품 번호: 325202
GTIN: 4046548018080
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 절대 범위, 최대 3s / 470 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 -  
 
대기 온도 -10 - 55  °C
응결 허용? 허용 안됨  
장착 위치 모두  
순중량 20  g
총중량 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27379106  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018080  
용량 0.672  dm3
Harmonized System Code 85334010  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr