Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"325202","name":"FB/F10/3SEK. /POT 470 KO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
FB/F10/3SEK. /POT 470 KO
Productnummer: 325202
GTIN: 4046548018080
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 3 s / 470 kOhm, tijd wordt via draaiknop
ingesteld, beschermingsgraad IP66.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Nettogewicht | 20 g |
| Brutogewicht | 20 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27379106 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018080 |
| Volume | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |