text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

FB/F10/3SEK. /POT 470 KO

Numéro de l'article: 325202
GTIN: 4046548018080
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, max. 3 s / 470KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, max. 3 s / 470KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.

Homologation -  
 
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Condensation autorisée ? non autorisé  
Position de montage Quelconque  
Poids net 20  g
Poids brut 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27379106  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018080  
Volume 0.672  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr