Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"325202","name":"FB/F10/3SEK. /POT 470 KO","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Imagem similar
FB/F10/3SEK. /POT 470 KO
Número do produto: 325202
GTIN: 4046548018080
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm,
escala absoluta, máx. 3 s / 470KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo,
grau de proteção IP66.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Peso líquido | 20 g |
| Peso bruto | 20 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27379106 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018080 |
| Volume | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |