Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"325202","name":"FB/F10/3SEK. /POT 470 KO","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
FB/F10/3SEK. /POT 470 KO
Numero dell'articolo: 325202
GTIN: 4046548018080
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm,
scala assoluta, max. 3 s / 470KOHM, impostazione tempo mediante
selettore rotativo, grado di protezione IP66.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Peso netto | 20 g |
| Peso lordo | 20 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018080 |
| Volume | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |