Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"325202","name":"FB/F10/3SEK. /POT 470 KO","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Abbildung ähnlich
FB/F10/3SEK. /POT 470 KO
Artikelnummer: 325202
GTIN: 4046548018080
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 3 s / 470 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über
Drehknopf, Schutzart IP66.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Nettogewicht | 20 g |
| Bruttogewicht | 20 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018080 |
| Volumen | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |