text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN cs4.1a 1 switch

Ürün numarası: 541151
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
Aktarıcı kodlaması tamamen kodlanmış  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  
Giriş sayısı 2  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişleri Hayır  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
70  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Standarda göre EMC ... EN 61000-4-8  
EN 55011: Sınıf A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP6K9K  
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme +-0,01 mm/°C  
Tip 1 aktüatör PSEN cs4.1  
Bağlantı tipi 5 m cable  
Cable lines LiYY 8 x 0.14 mm2  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Yükseklik boyutu 37  
Genislik boyutu 26  
Derinlik boyutu 18  
Net agirlik 230  
Brüt ağırlık 260  
 
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı, dış kablo çapı 6-8 mm

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.