text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs4.1a 1 switch

Número de producto: 541151
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Codificación transpondedores encriptado completo  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separación de pot. entradas no  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
70  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 61000-4-8  
EN 55011: class A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP6K9K  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,01mm/°C  
Accionador tipo 1 PSEN cs4.1  
Tipo de conexión cable 5 m  
Tipo de conductores cable LiYY 8 x 0,14 mm2  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 37  
Dimensión Ancho 26  
Dimensión Profundidad 18  
Peso neto 230  
Peso bruto 260  
 
 
 

Accesorios Opcionales

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada decinc niquelada, diámetro exterior del cable 6-8 mm

Accesorios Obligatorios

PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67, VPE =1 ud.