text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs4.1a 1 switch

Produktnummer: 541151
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Transponder kodning fuldt kodet  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange nej  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nej  
HL-U kortslutningssikret ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
70  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 61000-4-8  
EN 55011: class A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP6K9K  
Ændr. tasteafst. temp.ænd. +-0,01mm/°C  
Aktuator type 1 PSEN cs4.1  
Tilslutningstype 5 m kabel  
Ledninger kabel LiYY 8 x 0,14 mm2  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 37  
Mål, bredde 26  
Mål, dybde 18  
Nettovægt 230  
Bruttovægt 260  
 
 
 

Ekstra tilbehør

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendige diameter 6-8 mm

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, pakke = 1 stk.