text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs4.1a 1 switch

Numer produktu: 541151
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Kodowanie transpondera w pełni kodowany  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  
Liczba wejść 2  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. Nie  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
70  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
EMC wg standardu... EN 61000-4-8  
EN 55011: Klasa A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP6K9K  
Zm. odległości rob.temp. +-0.01mm/°C  
Aktuator typu 1 PSEN cs4.1  
Typ połączenia Przewód 5 m  
Linie kablowe LiYY 8 x 0,14 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 37  
Szerokość 26  
Głębokość 18  
Ciężar netto 230  
Ciężar brutto 260  
 
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.