Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"541151","name":"PSEN cs4.1a 1 switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs4.1a 1 switch
Numéro de l'article: 541151
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m.
For applications up to SILCL 3 resp PLe ;
IP 67, switching distance 10mm;
packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other
actuators possible.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| Codage du transpondeur | Codé multiple |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | Non |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | non |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-25
70 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-4-8
EN 55011 : classe A EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP6K9K |
Distances de commutation
| Modif. dist. comm. chgmt temp. | +-0,01mm/°C |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN cs4.1 |
| Type de raccordement | Câble de 5 m |
| Constitution du câble | LiYY 8 x 0,14 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 37 |
| Dimension largeur | 26 |
| Dimension profondeur | 18 |
| Poids net | 230 |
| Poids brut | 260 |
Accessoires optionnels
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé,
diamètre extérieur du câble 6-8mm
Accessoires obligatoires
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, UE = 1 pièce.