Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"541151","name":"PSEN cs4.1a 1 switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs4.1a 1 switch
Artikelnummer: 541151
GTIN:
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher
Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3; zwei sichere Halbleiterausgänge;
Anschlußkabel 5m.
Für Anwendungen bis SILCL 3 bzw PLe ;
IP 67, Schaltabstand 10mm;
VP = 1 Stück vollcodierter Schalter (ohne Betätiger); Teach-in von
weiteren 8 Betätigern möglich.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3; zwei sichere Halbleiterausgänge; Anschlußkabel 5m. Für Anwendungen bis SILCL 3 bzw PLe ; IP 67, Schaltabstand 10mm; VP = 1 Stück vollcodierter Schalter (ohne Betätiger); Teach-in von weiteren 8 Betätigern möglich.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Transponder Codierung | vollcodiert |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1 |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingänge | nein |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
-25
70 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: class A EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP6K9K |
Schaltabstände
| Änd. Schaltabstand Temp.änd. | +-0,01mm/°C |
Mechanische Daten
| Betätiger Typ 1 | PSEN cs4.1 |
| Anschlussart | 5m Kabel |
| Leitungen Kabel | LiYY 8 x 0,14 mm2 |
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Abmessung h | 37 |
| Abmessung b | 26 |
| Abmessung t | 18 |
| Nettogewicht | 230 |
| Bruttogewicht | 260 |
Optionales Zubehör
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm
Obligatorisches Zubehör
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.