Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"774196","name":"Terminal block filter 2","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
Terminal block filter 2
Artikelnummer: 774196
GTIN:
Tillbehör för PNOZ, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för10–30
kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt:
772291 Terminalblockfilter 10–30 kOhm.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 0.2 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
Mekaniska data
| Nettovikt | 15 |
| Bruttovikt | 21 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27379290 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |