Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774196","name":"Terminal block filter 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Terminal block filter 2
Numer produktu: 774196
GTIN:
Akcesoria do PNOZ, PNOZmulti i PSS, blok zacisków dla zakresu 10-
30 kOhm. UWAGA: Produkt niedostępny. Nowy produkt:
772291 listwa zaciskowa z filtrem 10-30 kOhm.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 0.2 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-10
55 |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 15 |
| Ciężar brutto | 21 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27379290 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |