Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774196","name":"Terminal block filter 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Terminal block filter 2
Ürün numarası: 774196
GTIN:
PNOZ, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 10 -
30 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü:
772291 terminal bloğu filtresi 10 - 30 kOhm.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 0.2 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
Mekanik Veri
| Net agirlik | 15 |
| Brüt ağırlık | 21 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27379290 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |