Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"774196","name":"Terminal block filter 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Abbildung ähnlich
Terminal block filter 2
Artikelnummer: 774196
Zubehör für PNOZ, PNOZmulti und PSS, Reihenklemme mit Filter für 10 -
30 kOhm Lastbereich. ACHTUNG: Produkt ist abgekündigt. Nachfolgeprodukt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 0.2 W |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 °C |
Mechanische Daten
Nettogewicht | 15 g |
Bruttogewicht | 21 g |
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
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27379290 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |