text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Terminal block filter 2

Kód materiálu: 774196
Příslušenství pro PNOZ, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 10 - 30 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 0.2  W
Okolní teplota -10  °C
Čistá váha 15  g
Celková hmotnost 21  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27379290  
Verze ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000019