Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"313104","name":"SD Memory Card 512MB mit PSSu Halter","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
SD Memory Card 512MB mit PSSu Halter
Artikelnummer: 313104
GTIN: 4046548102185
SD-minneskort, 512 MB, för PSSu-huvudmoduler, inklusive korthållare
för låsning.
The SD memory card has been discontinued. The successor is 313102.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-40
85 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
Mekaniska data
| Nettovikt | 5 |
| Bruttovikt | 7 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 19150702 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000041 |
| ETIM-referensfunktion | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548102185 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85423261 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |