Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"313104","name":"SD Memory Card 512MB mit PSSu Halter","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
SD Memory Card 512MB mit PSSu Halter
Номер артикула: 313104
GTIN: 4046548102185
Карта памяти SD, 1 ГБ, для головных модулей PSSu, включая держателькарты
для
фиксации.
The SD memory card has been discontinued. The successor is 313102.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-40
85 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
| Вес нетто | 5 |
| Вес брутто | 7 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 19150702 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000041 |
| Эталонная функция ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548102185 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85423261 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |