text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

SD Memory Card 512MB mit PSSu Halter

Numer produktu: 313104
GTIN: 4046548102185
Karta pamięci SD, 512 MB, do modułów głównych PSSu, z zatrzaskowymuchwytem karty. The SD memory card has been discontinued. The successor is 313102.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Temperatura pracy -40  
85  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Ciężar netto 5  
Ciężar brutto 7  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 19150702  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000041  
Funkcja odniesienia ETIM EC001068  
UNSPSC 25 43202005  
GTIN 4046548102185  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85423261  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr