Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"313104","name":"SD Memory Card 512MB mit PSSu Halter","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
SD Memory Card 512MB mit PSSu Halter
Número do produto: 313104
GTIN: 4046548102185
Cartão de memória SD, 512 MB, para módulos principais PSSu,
incluindotitular do cartão para
bloqueio.
The SD memory card has been discontinued. The successor is 313102.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-40
85 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 5 |
| Peso bruto | 7 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 19150702 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000041 |
| Função de referência ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548102185 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85423261 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |